??
CAD模型选择
K1595.164X40
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1595 - 带轴环的不锈钢六角螺栓和用于 Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片 套装
明细表
K1595.164X40
BESTKIPP
订货号
K1595.164X40
FORM
样式
A
MATERIAL
材料
Fluoroprene XP 45
FARBE
颜色
蓝色
B
高度
- mm
D
螺纹
M16 mm
D1
直径
35.0 mm
D2
直径
33.9 mm
D3
直径
16.1 mm
K
高度
21.8 mm
L
长度
40 mm
R
半径
1.20 mm
S
直径
2 mm
SW
钳口宽度
24 mm
ZERTIFIKAT
Zulassung/Zertifikal
EHEDG
GEW
重量约
0.1596 kg
BS
描述
信息
Infotext
INFO
技术资料
Info
ANZM
最大拧紧力矩
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245506392
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.

Embedded user actions